EMT (EX14)R YE - Insteekschild
0803463

Insteekschild, voor het coderen van Siemens-besturingen S7-400, rol, geel (RAL 1018), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 30 m, hoogte tekstveld: 14 mm, breedte tekstveld: 30000 mm

Productdetails








Uw voordelen

EMT (Ex14)R, geel insteekschild, voor de codering van Siemens-besturingen S7-400
Dankzij de speciale vorm blijven de EMT (Ex14)R-insteekschilden na het inschuiven goed zitten in de geleider van de Siemens-besturing
Snelle en voordelige codering met de THERMOMARK ...-rolprinters van Phoenix Contact
In combinatie met het bijpassende druklint is de markering in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen en mechanische invloeden
Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle EMT ...-schildjes individueel volgens uw wensen