EMT (31X12,5)R/GP - Insteekschild
1803382

Insteekschild, Green Product, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: inleggen, Aantal afzonderlijke schildjes : 2000, hoogte tekstveld: 12,4 mm, breedte tekstveld: 31 mm

Productdetails







Uw voordelen

De insteekschildjes zijn ideaal voor het markeren van kabels en aders in schakelkastbouw
Markeer uw schakelkast duurzaam met de grondstofbesparende insteekschildjes van de productgroep EMT/GP.
Dankzij het gebruik van minerale vulstoffen zorgen de insteekschildjes van de productgroep EMT/GP voor een gerichte kunststofreductie van ~40% in vergelijking met de conventionele productgroep EMT
Geen kwaliteitsverschillen op het gebied van technische en optische eigenschappen, afdrukkwaliteit en duurzaamheid in vergelijking met conventionele etiketteringsmaterialen
De codering met grondstoffenbesparende materialen helpt de totale CO₂‑voetafdruk van een schakelkast te verminderen, zonder dat dit invloed heeft op de technische prestaties
Met Green Products van Phoenix Contact geeft u een teken voor de toekomst. Het grondstoffenbesparende en systemische markeringsportfolio is perfect op maat gemaakt voor gebruik in de schakelkast.