IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD
-
Inline-module
2878065
Inline-analoge uitgangsmoduul, zonder toebehoren, 8 uitgangen, 0-10 V, ±10 V, overdrachtsnelheid 2 MBaud, 2-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
bouwvorm | modulair |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 223 |
ID-code (hex) | DF |
Lengtecode (hex) | 05 |
Lengtecode (dec) | 05 |
procesdatakanaal | 80 Bit |
ingangsadressen | 10 byte |
uitgangsadressen | 10 byte |
Registerlengte | 96 Bit |
vraag naar parameterdata | 27 byte |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
stroomopname | max. 120 mA |
typ. 100 mA | |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 95 mA |
typ. 72 mA |
Analoog: | |
benaming uitgang | Analoge uitgangen |
Aansluittechniek | 2-draads (afgeschermd) |
Aantal uitgangen | 8 |
beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
dataformaten | IB IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, S7 compatibel |
weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
update procesdata | < 2 ms (afhankelijk van de bedrijfsstand) |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | > 2 kΩ |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,05 % |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Inline-localbus | |
Aantal kanalen | 4 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
overdrachtsmedium | Koper |
Maatschets |
|
Breedte | 48,8 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Kleur | groen |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2878065 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DRI142 |
GTIN | 4046356048460 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 154,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 126,54 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem