De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De éénkanaals vermogensklem voor omkeervermogen is voorzien van een elektronische motorbeveiliging. Met de klem is het mogelijk een draaistroom-asynchroonmotor via een bussysteem te schakelen, te beveiligen en te bewaken. Met de klem is het mogelijk een draaistroom-asynchroonmotor via een bussysteem te schakelen, te beveiligen en te bewaken.
IB IL 400 ELR R-3A-2MBD
-
Inline-module
2855130
Inline-vermogensmoduul, elektronische omkeermotorschakelaar
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 63 mm |
| Hoogte | 224 mm |
| diepte | 109 mm |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 191 |
| ID-code (hex) | BF |
| Lengtecode (hex) | 81 |
| Lengtecode (dec) | 129 |
| procesdatakanaal | 8 Bit |
| ingangsadressen | 1 byte |
| uitgangsadressen | 1 byte |
| Registerlengte | 8 Bit |
| vraag naar parameterdata | 5 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| diagnosemeldingen | Overstroom Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de LED ERR op het moduul |
| Uitgangsschakeling niet bestuurbaar Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie via de LED ERR op het moduul |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 60 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 50 mA |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | via potentiaalrangeerder |
| Benaming | klemmenstrook X11 en X12 |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Voedingsspanning UL / 400 V-niveau | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning US / 400 V-niveau | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning US / motorrem | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Voedingsspanning UL / motorrem | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Localbus/400 V-niveau | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Localbus/motorrem | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | motoruitgangsconnector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| motoruitgangsconnector | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Opmerking | Aanwijzing voor de bediening Kabelbeveiliging van de voedingskabel maximaal 20 A, let op derating van de POWER-COMBICON-connector |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % (In het bereik van -25 °C ... +55 °C moeten passende maatregelen worden genomen tegen verhoogde luchtvochtigheid (> 85 %).) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % (Gedurende korte tijd en incidenteel is condensvorming op de buitenbehuizing toegestaan, bijvoorbeeld wanneer de klem van een voertuig in een gesloten ruimte wordt gebracht.) |
| beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| stooremissie | Controle conform EN 61000-6-4 stooremissie behuizing EN 55011:1991 klasse A |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2855130 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI171 |
| GTIN | 4046356044844 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 604,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 584,8 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem