IB IL 24 BR/DC
-
Inline-module
2742036
Inline-uitbreidingsmoduul, voor de remaansturing in combinatie met Inline-vermogensklemmen, remmoduul voor 24 V-DC-remmen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Motorstroom-monitoring
Motoraansturing via uitgangsprocesgegevens
Veilige scheiding tussen netspanning en 24 V-voedingsspanning volgens EN 50178
Diagnose- en statusindicaties
Geïntegreerde elektronische motorbeveiliging volgens IEC 60947-4
Aansluitmogelijkheid voor een extern passief remmoduul
Handmatige bediening ter plaatse