De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Inline-module
2855211
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 4, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, zonder toebehoren
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Kleur | groen |
| Inline-localbus | |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 41 |
| ID-code (dec.) | 189 |
| Lengtecode (dec) | 65 |
| procesdatakanaal | 4 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 4 Bit |
| parameterkanaal (PCP) | 0 Bit |
| registerlengte (bus) | 4 Bit |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 3 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgangen; elektronisch |
| uitgangsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -46 V ... -15 V |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 500 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 1 A |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (Spanningsverschil bij INom ≤ 1 V) |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 2 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | max. 300 Hz (Deze schakelfrequentie wordt beperkt door de geselecteerde datasnelheid, het aantal busdeelnemers, de opbouw van de bus, de gebruikte software en het gebruikte besturings- of computersysteem.) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | max. 25 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Inline | |
| Omvang van de levering | zonder toebehoren |
| aantal kanalen | 4 |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 65 mA |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 2 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 5 V-voeding inkomende remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 5 V-voeding uitgaande remotebus / 7,5 V-voeding (buslogica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2855211 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI132 |
| GTIN | 4017918876890 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 63,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 46 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Diagnose- en statusindicaties
4 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 2 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem