Wetenswaardigheden
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
IB IL SCN-12 - Inline-connector
IB IL SCN-12
-
Inline-connector
2726340
Connector, voor digitale 4-, of 16-kanaals Inline-klemmen
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Stiftconnector
aansluitgegevens
Aderdoorsnede massief
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Aderdoorsnede soepel
0,08 mm² ... 1,5 mm²
aderdoorsnede AWG
28 ... 16
Striplengte
8 mm
Afmetingen
Breedte
12 mm
Hoogte
136,2 mm
diepte
41 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2726340
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Productcode
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
22,13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,13 g
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie