PRC 35 SEAL 8-12 SET 25
-
Inlegafdichting
1461455
Inlegafdichting, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 12 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot 75% kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Geschikt voor toepassingen in zouthoudende lucht en met directe zonnestraling
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen