IPC 1300 P W7U - Industriële PC
2701062

Industriële PC zonder display, 3 steekplaatsen, Core™2 Duo 2,26 GHz SP9300, Windows 7 MUI

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Optimale netwerkaansluiting door Gigabit-Ethernet
IP20 degree of protection
Temperatuurbereik: 0 °C ... +45 °C
Krachtige Intel® Core™ 2 Duo-processor
Optionele uitbreidingsslots voor de installatie van PCI-kaarten