FL SWITCH EP7232-HV - Industrial Ethernet Switch
1688995

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP20, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 85 °C, voedingsspanningsbereik: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Netwerkstructuur volgens IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- en Lite-Layer-3-functies
Rack-switch, 32 poorten
Ondersteuning voor IEEE 1588 v2 precisietiming