Ethernet-interface De FL SWITCH 1705 M12 is voorzien van vijf aan de voorzijde geplaatste Ethernet-poorten in M12-formaat, waarop uitsluitend CAT5 / CAT6-Ethernet-kabels met X-gepolariseerde M12-stiftconnectoren kunnen worden aangesloten. De gegevensoverdrachtsnelheid is 10 Mbit/s, 100 Mbit/s of 1000 Mbit/s. Switching-eigenschappen van de FL SWITCH 1705 M12 - Store and Forward: De switch leert zelfstandig de adressen van de eindapparatuur die via een poort zijn aangesloten door de doeladressen in de datatelegrammen te evalueren. Alleen pakketten met onbekende adressen, een bronadres van deze poort of een multi-/broadcast-adres in het doeladresveld worden via de betreffende poort doorgegeven. De switch kan maximaal 4096 adressen in de adrestabel opslaan met een aging time van 40 seconden. Dit is noodzakelijk, wanneer op één of meerdere poorten meer dan één eindapparaat is aangesloten. Zo kunnen meerdere zelfstandige subnetwerken op één switch worden aangesloten. - Multiadres-mogelijkheid: De switch leert zelfstandig de adressen van de eindapparatuur die via een poort zijn aangesloten door de doeladressen in de datatelegrammen te evalueren. Alleen pakketten met onbekende adressen, een bronadres van deze poort of een multi-/broadcast-adres in het doeladresveld worden via de betreffende poort doorgegeven. De switch kan maximaal 4096 adressen in de adrestabel opslaan met een aging time van 40 seconden. Dit is noodzakelijk, wanneer op één of meerdere poorten meer dan één eindapparaat is aangesloten. Zo kunnen meerdere zelfstandige subnetwerken op één switch worden aangesloten. - Quality of Service (QoS) Met behulp van de functie Quality of Service kan de switch PROFINET-verkeer voorrang verlenen. De switch herkent hierbij de QoS-prioriteit aan de hand van de Ethernet-pakketten en leidt deze pakketten dan met voorrang door.
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 serie, 5 M12-poorten 10/100/1000 Mbit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Vergroot temperatuurbereik, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 200 mm |
| diepte | 41 mm |
| boorgatafstand | 186 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | roestvaststaal (1.4301/1.4016) |
| materiaal behuizing | PBT |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | M12-connector, X-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Twisted-Pair-aansluiting |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 5 (M12-poorten) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Unmanaged Switch 1700 |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 1068,7 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 457,1 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 64,1 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 55 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | Vergroot temperatuurbereik |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Switch-functies | |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class A |
| status- en diagnose-led's | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en activity) |
| Basisfunctie | Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, store and forward switching mode, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE 802.1p, PTCP-filter |
| stroomopname | 103 mA ... 332 mA (bij 24 V DC) |
| lokale diagnose | US voedingsspanning US led groen |
| X1...X5 Link-status led groen | |
| X1...X5 Ontvangen/verzenden van telegrammen led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,96 W |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 1,5 kV AC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (M12-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC |
| aansluiting voeding | via M12-connectoren |
| rimpel | 3,6 Vtt |
| stroomopname maximaal | 332 mA |
| stroomopname typ. | 103 mA (bij US = 24 V DC) |
| stroomopname | 103 mA ... 332 mA (bij 24 V DC) |
| Aansluitmethode | M12, afgeschermd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | max. 2000 m (boven zeeniveau (werking)) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m boven NAP) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m boven zeeniveau) |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-4 (stooremissie) Klasse A |
| EN 61000-4-2 (ESD) Criterium A | |
| IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
| EN 61000-4-5 (surge) criterium A, interfaces 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A, testspanning 10 V | |
| EN 60950-1 | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2:2019 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN_61000-6-4:2019 |
| statusindicatie | led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en activity) |
| Artikelnummer | 1386090 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN114 |
| Productcode | DNN114 |
| GTIN | 4063151761813 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 261,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 220 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netwerkkabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netwerkkabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Dataconnector 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Dataconnector 1021830
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
Uw voordelen
Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem