SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,7-900
-
Apparaatconnector voorwand
1435878
Apparaatconnector voorwand, 5-polig, B-polarisatie, Bustak, 0,25 mm2, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1239616
Productdetails
bestelinformatie: | Contramoer is bij de levering inbegrepen |
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product |
|
• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
aantal polen | 5 |
polarisatie | B |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 1,5 kV AC |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A (stift-/busconnector volgens IEC 61076-2-101, technische gegevens van de kabel moeten in acht worden genomen) |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Bustak |
INTERBUS [900] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 70 kg/km |
aantal polen | 6 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | INTERBUS [900] |
Aderopbouw | 3 x 2 x 0,22 mm² |
signaalsnelheid | 0,66 c |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 3x 2x 0,22 mm² |
kabelbuitendiameter | 8,00 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | meigroen RAL 6017 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | groen-geel, wit-bruin, grijs-roze |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 3 aderparen tot kern getwist |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
koppelingsweerstand | < 250,00 mΩ/m (bij 30 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 159,80 Ω/km |
Impedantie | 120 Ω ±20 % (bij 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (bij 1 MHz) | |
kabelcapaciteit | ≤ 60 nF/km (bij 800 Hz) |
nominale spanning kabel | 250 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 1500 Veff |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1000,00 Veff |
minimale buigradius, vast gelegd | 7,5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 15 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 60 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 120 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 120 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 1,6 m/s, Versnelling: 3,2 m/s² |
Overspraakdemping (NEXT) | ≥ 61 dB (bij 772 kHz) |
≥ 59 dB (bij 1 MHz) | |
≥ 55 dB (bij 2 MHz) | |
≥ 50 dB (bij 4 MHz) | |
≥ 46 dB (bij 8 MHz) | |
≥ 44 dB (bij 10 MHz) | |
≥ 41 dB (bij 16 MHz) | |
≥ 40 dB (bij 20 MHz) | |
schermdemping | ≤ 15 dB/km (bij 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (bij 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (bij 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (bij 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (bij 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (bij 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (bij 20 MHz) | |
vlambestendigheid | volgens VDE 0472 deel 4, testmethode B |
volgens IEC 60332-1 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-30 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1435878 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABQDEG |
Productcode | ABQDEG |
GTIN | 4046356416146 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 76,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 70,471 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1119b69e-08a5-4e1f-9557-f6c833134cd7 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem