Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACCBP-MSD-4CON-M16/0,2-933SCOX - Apparaatconnector achterwand
1239581

Apparaatconnector achterwand, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, groen RAL 6018, Stift, recht, M12-SPEEDCON, D-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Bustak, kabellengte: 0,2 m, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer