SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5EMVX - Apparaatconnector achterwand
1239557

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, Stift, recht, M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, Achterwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,34 mm2, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails