SACC-CI-M12FSS-4CON-L180 THR PEX - Contactblok
1238743

Contactblok, Universeel, 4-polig, bus, recht, M12, polarisatie: S, printplaatmontage, THR-soldeeraansluiting, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
gereduceerde montagekosten dankzij tweedelige apparaatconnector
alle gangbare poolschema's en polarisaties beschikbaar
eenvoudige apparaatintegratie door mechanische poortwartels met schroefdraadbevestiging, inperscontour of voor directe integratie in de frontplaat
verpakkingen voor automatische pick & place-montage beschikbaar