ILB PB AI4 AO2 - I/O-module
2878874

Inline Block IO-analoog in-/uitgangsmoduul, PROFIBUS, ingangen: 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., uitgangen: 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-draadsaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Verschilregistratie of weerstandsthermometer (RTD)
2 analoge uitgangen (afgeschermd)
4 analoge ingangen (afgeschermd)