Het moduul is een Axioline P I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline P I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline P-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen aan het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Als intrinsiekveilige I/O-module maakt deze module de directe aansluiting mogelijk van intrinsiekveilige veld-I/O's op de klemmen van de module. De module heeft volledige hot swap-mogelijkheid en mag worden verwijderd wanneer deze onder spanning staat. De module maakt de aansluiting van max. vier HART-apparaten mogelijk. De analoge I/O-uitgangsmodule met HART-compatibiliteit beheert analoge uitgangs- en HART-gegevens naar en van de veld-I/O-klemmen en maakt deze informatie via de Axioline P-lokale bus beschikbaar voor het kopstation.
AXL P EX IS AO4 HART 1F
-
Analoge module
1087082
Axioline P, Analoog uitgangsmoduul, Analoge uitgangen: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, HART-functionaliteit, intrinsiekveilig, beschermklasse: IP20, Inclusief bus base module en connector
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Toelatings-ID: FILE E196811UL Listed
Toelatings-ID: FIILE E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Toelatings-ID: 2021122316114727UKCA-EX
Toelatings-ID: UL22UKEX2508XCompatibele producten
Uw voordelen
4 analoge besturingssignalen voor HART (via De Uitgang gevoed)
Stroombereik: 4 mA ... 20 mA en 0 mA ... 20 mA
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid
Intrinsiekveilige, analoge ingangen met aansluiting op zone 1, zone 0 of divisie 1