AXL P DI16/2 1F - Digitale module
1213483

Axioline P, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

16 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
24 V DC, 2,4 mA
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid