Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL P AI8 P HART 1F - Analoge module
1215392

Axioline P, analoog ingangsmoduul, Passieve analoge ingangen: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bus base module en Axioline P stekkers

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Passieve analoge ingangsmodule
Neemt stroom af uit maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Temperatuurbereik: -40 °C ... +70 °C
Hot swap-mogelijkheid