AXL DO 32/1-ME - I/O-module
2688174

Axioline-digitaal-uitgangsmoduul, 32 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 1-draads aansluittechniek (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688051 AXL DO 32/1)

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

32 digitale uitgangen
Opgeslagen moduultypeplaatje
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
24 V DC, 500 mA
Diagnose- en statusindicaties
Minimale update-tijd < 150 µs