Het moduul is bestemd voor toepassing binnenin een Axioline F-station. Het dient voor de registratie van digitale signalen. Om de stoorvastheid te vergroten, kunt u de filtertijden van de ingangen instellen. Filtertijden van 100 μs stellen u in staat, applicatief een counterfunctie met een ingangsfrequentie van maximaal 5 kHz te converteren.
AXL DI 32/1-ME
-
I/O-module
2688158
Axioline-digitaal-ingangsmoduul, 32 ingangen, 24 V DC, 1-draads aansluittechniek (elektronicamoduul als vervanging voor artikel 2688035 AXL DI 32/1)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
32 digitale ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 en type 3
Filtertijden in drie trappen instelbaar: < 100 µs, 1000 µs of 3000 µs
Diagnose- en statusindicaties
Aansluiting van de sensoren in 1-draads aansluittechniek
Opgeslagen moduultypeplaatje
Minimale update-tijd < 100 µs
24 V DC, 2,4 mA
Maximale ingangsfrequentie: 5 kHz