Het moduul is een Axioline F I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline F I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline F-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen naar de Axioline F-besturing of het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Het analoge I/O-ingangsmoduul met HART-compatibiliteit verzamelt analoge ingangs- en HART-gegevens van de veld-I/O-klemmen en stelt deze informatie via de Axioline F-lokale bus beschikbaar aan de besturing/het kopstation. De passieve analoge ingangsmodule maakt het aansluiten van maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen mogelijk.
AXL F AI8 P HART XC 1F
-
Analoge module
1215394
Axioline F, analoog ingangsmoduul, Passieve analoge ingangen: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-functionaliteit, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
cUL Listed
Toelatings-ID: E238705IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Toelatings-ID: E196811UL Listed
Toelatings-ID: E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCompatibele producten
Uw voordelen
Passieve analoge ingangsmodule
Neemt stroom af uit maximaal acht HART-compatibele, actieve analoge ingangssignalen
Cyclische toegang tot PV, SV, TV, QV en lusstroom
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Breed temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C (zie het hoofdstuk "Met succes getest: Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden" in het datablad)