ELR H3-ES-SC- 24DC/500AC-9 - Hybride motorstarters
2900554

Hybride motorstarter voor het starten van 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC ingang, 9 A uitgangsstroom en nood-uit-functie

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Slijtage-arm schakelen
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Tot 9 A minder bedrading nodig
Ruimtebesparing
Lange levensduur
3-fase draadbruggen