FOC-ST:A-SC:A-GZ01/2 - Glasvezel-patchkabel
1400703

Geconfectioneerde glasvezelkabel, zipcord-kabel, multimode glasvezel 50/125 µm, OM2, connector: SC-duplex / B-FOC (ST), beschermklasse: IP20, voor toepassing in kabelkanalen of schakelkasten, lengte: 2 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Multimode patchkabel voor binnentoepassingen
Ideaal voor toepassing in verdelerinstallaties alsmede voor het aansluiten van eindapparatuur
Alle componenten voldoen aan UL 94, V0
Afzonderlijke 2,8 mm-elementen, van halogeenvrij en vlambestendig materiaal
Interferometer-test bij elke fase van het certificeringsproces
Uitstekende mechanische en optische eigenschappen
Voldoet aan optische en mechanische industriestandaards
Connectoren met UPC-polish voor optimale dempingswaarden
Tussenschakeldemping ≤ 0,5 dB
Reflectiedemping ≥ 35 dB