FP 1,27/ 40-FWL-10/.../... - Geconfectioneerde IDC-busconnector
1010246

Geconfectioneerde IDC-busconnector, nominale stroom: 1,2 A, kabellengte: vrije invoer (0,05 ... 0,95 m), kabeltype:Platte kabel, Platte kabel. Voorgeconfectioneerde samples treft u aan onder het tabblad "Toebehoren".

Productdetails








Uw voordelen

Vergulde contactplaatsen beveiligen de langdurig stabiele overdracht-kwaliteit
Compacte, meerpolige board-to-board- of wire-to-board-connector voor ruimtebesparende apparaatdesigns
Voorgeconfectioneerd te bestellen: IDC-printconnectoren met platte bandkabel maken directe toepassing in het apparaat mogelijk