INTERBUS-CT-koppelmoduul (gateway) voor twee INTERBUS-systemen
De INTERBUS-CT-koppelmodulen verbinden twee INTERBUS-systemen op I/O-niveau. De functionaliteit komt overeen met die van twee normale I/O-modulen, waarvan de in- en uitgangen kruiselings met elkaar zijn verbonden. Zo is het mogelijk om tussen twee willekeurige besturingen via INTERBUS, gegevens met een omvang van max. 10 woorden (160 Bits) per cyclus bidirectioneel uit te wisselen. De databreedte is instelbaar tussen één Byte en tien woorden (Byteconfiguratie is alleen mogelijk bij kaarten van generatie 4). Het geselecteerde woord (Byte) wordt weergegeven op een 7-segmentsdisplay.
De modulen worden direct in de  INTERBUS-remotebus geïnstalleerd. Bij het moduul IBS CT 24 IO GT-T wordt  de bus aangesloten met steekbare MINI-COMBICON-klemmen. De glasvezeluitvoering IBS CT 24 IO GT-LK is voorzien van  F-SMA-connectoren.
De busaansluitingen zijn galvanisch gescheiden en de 24 V-voedingsspanning kan redundant worden aangesloten.
Aan elke buskabel zijn 16 status-LED's toegewezen, die de status van de signalen weergeven.
Met een op het moduul aanwezige drukknop kan het uitgangswoord of de uitgangsbyte van de betreffende remotebus worden geselecteerd. De uitgangsinformatie van de ene bus vormt hierbij de ingangsinformatie voor de andere bus.
    
  
  IBS CT 24 IO GT-T
   - 
  Koppelmodule
    
      2719470
      
      
    
  
      Koppelmoduul (gateway), I/O-koppelmoduul voor twee INTERBUS-systemen, 24 V DC, beschermklasse IP20, met MINI-COMBICON-remotebusaansluiting
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Galvanische scheiding
        Railmontage
        Diagnose- en statusindicaties
        Remotebusaansluitingen met behulp van MINI-COMBICON