FLKM-1771-WG/S7-531-7NF/I/0,5M
-
Adapter
2910097
Migratieadapter voor het omzetten van Allen Bradley PLC-5 (1771-WG) naar Siemens SIMATIC® S7-1500-frontsteker. Omzetting (stroommeting) 1771-IFE / 1771-IFF naar 6ES7 531-7NF10-0AB0
Productdetails
Producttype | Frontadapter |
Isolatie-eigenschappen | |
Isolatie | Basisisolatie |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Max. toelaatbare bedrijfsspanning | 264 V AC/DC |
max. toelaatbare stroom | 2 A (per ader) |
max. toelaatbare totaalstroom | 42 A |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Nominale isolatiespanning | 280 V |
test-stootspanning | 4 kV |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Geschikte I/O-kaart | 1771-IFE |
1771-IFF | |
ondersteunde besturing SIEMENS S7-1500 | |
Geschikte I/O-kaart | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
S7-1500-Adapter | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
Aantal Aansluitingen | 1 |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 101 mm |
Hoogte | 227 mm |
diepte | 68,78 mm |
Kabel | |
lengte | 0,5 m |
aantal polen | 21 |
Afgeschermd | nee |
Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
AWG signaalleiding | 21 |
aderdoorsnede | 21x 0,5 mm² |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | blauw |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
Halogeenvrij | nee |
vlambestendigheid | UL VW-1 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (via NN) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL Listed UL 61010-2-201 |
normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2910097 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK233R |
Productcode | DK233R |
Cataloguspagina | Pagina 546 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626426723 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 529 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 529 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | cf57eca0-08d6-47b7-bcfa-f6baa8c5c581 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem