cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | 1 A |
VARIOFACE-frontadapter, voor Allen-Bradley ControlLogix en Honeywell PlantScape, max. aansluitbaar 2x 8 kanalen.
De frontadapters worden in de hoge afdekkappen 1756-TBE (niet bij de levering inbegrepen) gestoken
Producttype | Frontadapter |
Productfamilie | VARIOFACE |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
stroom (Voeding via schroefaansluiting) | ≤ 8 A |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Geschikte I/O-kaart | 1756-IA8D |
1756-OB16E | |
1756-IF6I | |
1756-IR6I | |
1756-IT6I | |
1756-OF4 | |
1756-OF6CI | |
1756-OF6VI | |
1756-OF8 | |
1756-PLS | |
1756-IF6CIS | |
1756-OF8H | |
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Geschikte I/O-kaart | TC-IDX 081 |
TC-IXR 061 | |
TC-IAH 061 | |
TC-OAH 061 | |
TC-OAV 061 | |
TC-OAV 081 | |
TC-IXL 061 |
Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
Aansluitmethode | Connectoraansluiting |
aantal polen | 20 |
Aansluiting 2 (veldniveau) | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 2 |
aantal polen | 14 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aansluiting 3 (voeding) | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
aantal polen | 4 |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede massief (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Aanhaalmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Rastermaat | 3,81 mm |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 104,9 mm |
Hoogte | 33 mm |
diepte | 40,84 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Module) | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | steekmontage |
inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2302861 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK231S |
Productcode | DK231S |
Cataloguspagina | Pagina 471 (C-5-2019) |
GTIN | 4017918917524 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 26b4d031-9f49-4fcb-976b-9838a7111249 |