De 6,2 mm smalle, configureerbare analoge frequentieomvormer MINI MCR-SL-UI-F... wordt toegepast voor het omzetten van analoge normsignalen naar frequentiesignalen of pulsbreedtemodulatiesignalen (PWM-signalen).
Aan de ingangszijde zijn de analoge signalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V of 1...5 V beschikbaar.
Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen de volgende parameters worden geconfigureerd:
– ingangssignaal
– uitgangssignaal
– uitgangsgegevens bij meetbereikover- of -onderschrijding alsmede
– filtertype (voor het stabiliseren van storingen op het ingangssignaal).
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-UI-F
-
Frequentieomvormer
2864082
Analoge frequentieomvormer voor het omzetten van analoge normsignalen naar frequentiesignalen of PWM-signalen, met DIP-switches te configureren, met schroefaansluiting
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NBV
Toelatings-ID: 39933/C0 BVcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Foutsignalering via diagnose-led en analoog signaal
PWM-uitgang van 5 ... 95 %
Zeer compacte analoog-naar-frequentie-meetwaardeomvormer voor galvanische scheiding, versterking, omzetting en filtering van normsignalen naar frequenties of PWM-signalen
In- en uitgangssignalen via DIP-switches configureerbaar
Configureerbaar ontstoorfilter
3-weg-scheiding