Configureerbare, vrij instelbare analoge frequentieomvormer met extra schakeluitgang, grenswaarde-functionaliteit en steekbare aansluittechniek voor het omzetten van analoge normsignalen naar frequentiesignalen of pulsbreedtemodulatiesignalen (PWM-signalen). Aan de ingangszijde kunnen stroomsignalen in het bereik tussen 0 mA ... 24 mA en spanningssignalen in het bereik van 0 V ... 12 V worden verwerkt. Aan de uitgangszijde zijn frequentiesignalen tussen 0 ...11 kHz resp. PWM-signalen van 0 % ... 100 % mogelijk. Bovendien kan de uitgang ook als schakeluitgang worden aangestuurd, zodat er twee schakeldrempels gescheiden van elkaar kunnen worden ingesteld. Het minimale meetbereik bedraagt 1 mA resp. 0,5 V. De volledige nauwkeurigheid is beschikbaar bij een meetbereik van meer dan 10 mA resp. meer dan 5 V. U kunt het apparaat met een van de gratis software-oplossingen configureren. Standaardinstellingen kunnen bovendien ook eenvoudig met DIP-switches direct op het apparaat worden aangegeven (zie configuratietabel). De meetwaardeomvormer ondersteunt Fault Monitoring en de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-UI-FRO-C
-
Frequentieomvormer
2906201
Analoge frequentiemeetwaardeomvormer met grenswaardefunctionaliteit en steekbare aansluittechniek voor het omzetten van normsignalen in frequentie- of PWM-signalen. Configureerbaar met DIP-switches of software. Schroefaansluittechniek, bestelconfiguratie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Producttype | Frequency value transformer |
| Productfamilie | MINI Analog Pro |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| App | |
| Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | DIP-switch |
| Software | |
| App | |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| reactietijd (0-99 %) | 120 ms (samplerate 15 Hz) |
| 35 ms (samplerate 60 Hz) | |
| 15 ms (Samplerate 240 Hz, alleen instelbaar via software) | |
| 130 ms (samplerate 15 Hz) | |
| 40 ms (samplerate 60 Hz) | |
| 20 ms (Samplerate 240 Hz, alleen instelbaar via software) | |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Testspanning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolatie | Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1 |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
| stroomopname typ. | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| opgenomen vermogen | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Signaal: Spanning/stroom | |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (via DIP-switches) |
| 2 V ... 10 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP-switches) | |
| 10 V ... 0 V (via DIP-switches) | |
| 10 V ... 2 V (via DIP-switches) | |
| 5 V ... 0 V (via DIP-switches) | |
| 5 V ... 1 V (via DIP-switches) | |
| 0 V ... 12 V (instelbaar via software) | |
| max. ingangssignaal spanning | 12 V |
| ingangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP-switches) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
| 2 mA ... 10 mA (via DIP-switches) | |
| 20 mA ... 0 mA (via DIP-switches) | |
| 20 mA ... 4 mA (via DIP-switches) | |
| 10 mA ... 0 mA (via DIP-switches) | |
| 10 mA ... 2 mA (via DIP-switches) | |
| 0 mA ... 24 mA (instelbaar via software) | |
| max. ingangssignaal stroom | 24 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | > 120 kΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | ca. 50 Ω (+0,7 V voor testdiode) |
| frequentie: Frequentie/transistor | |
| frequentie-uitgang | 0 Hz ... 10 kHz (via DIP-switches) |
| 0 Hz ... 5 kHz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (via DIP-switches) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (instelbaar via software) | |
| min. belasting | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| uitgangssignaal PWM | 15,6 kHz (10 bit, via DIP-switch) |
| 1,9 kHz (10 bit, via DIP-switch) | |
| 3,9 kHz (12 bit, via DIP-switch) | |
| 488 Hz (12 bit, via DIP-switch) | |
| 977 Hz (14 bit, via DIP-switch) | |
| 122 Hz (14 bit, via DIP-switch) | |
| 244 Hz (16 bit, via DIP-switch) | |
| 31 Hz (16 bit, via DIP-switch) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (instelbaar via software) | |
| min. belasting | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Overdrachtsfout maximaal | < 0,2 % (PWM-frequentie 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < PWM-frequentie 5000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < PWM-frequentie 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < PWM-frequentie 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < PWM-frequentie 16000 Hz) | |
| belastingsstroom maximaal | 100 mA |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| meetbereikover-/-onderschrijding | instelbaar (via software) |
| schakelen: Transistor | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| schakelspanning minimaal | 1 V DC |
| Schakelspanning maximaal | 30 V DC |
| schakelstroom minimaal | 100 µA |
| Schakelstroom maximaal | 100 mA (30 V DC) |
| Signaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: IFS-interface | |
| Aansluitmethode | micro USB type B |
| Foutindicatie | led rood |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 109,81 mm |
| diepte | 119,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal behuizing | PBT |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| normen / bepalingen | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2906201 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK1126 |
| Productcode | DK1126 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 127,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 97,5 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Moduuldragers 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Moduuldragers 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systeemadapter 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Communicatiemoduul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Communicatiemoduul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Communicatiemoduul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Communicatiemoduul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem