SFP2-1S-1-5A-120AC-PT - EMC-filter overspanningsbeveiligingsmoduul
1292458

Ontstoringsfilter (netfilter) voor 1-fasige AC-systemen, voor montage op NS 35, geïntegreerde overspanningsbeveiligingsmodule (UL type 2CA SPD, IEC type 2 SPD), nominale spanning: 120 V AC, nominale stroom: 5 A

Productdetails









Uw voordelen

Betrouwbare bescherming van gevoelige bedrijfsmiddelen tegen hoogfrequente, kabelgebonden storingen en tegen overspannings- en stootstroomimpulsen
Effectieve demping door stroomgekoppelde spoel en X- en Y-condensatoren
Talloze toepassingsmogelijkheden dankzij de universele dimensionering van schakelingen
Effectieve overspanningsbeveiliging aan de ingangs- en uitgangszijde van de EMC-filter
Gebruikersvriendelijk dankzij de eenvoudige montage en installatie met Push-in-aansluittechniek (PT)