Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTCB E1 24DC/0.2A SI-R - Elektronische beveiligingsschakelaar
1361049

1-kanalige, elektronische apparaatbeveiliging voor 12-24 V DC-verbruikers. Vaste nominale stroomwaarde: 0,2 A. Met afstandsmelding, reset op afstand en actieve stroombegrenzing. Combineerbaar met CLIPLINE-aansluitklemmen. Voor installatie op DIN-montagerails.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Nauwkeurige lokalisatie van fouten en snelle beschikbaarheid dankzij statusmelding en resetbaarheid ter plaatse en op afstand
Installaties moeiteloos plannen, dankzij nauwkeurige uitschakeling en lage spanningsverliezen
Meer ruimte in de schakelkast door geïntegreerde potentiaalverdeling van plus en min op 6 mm
Eenvoudig op te bouwen applicaties dankzij doorverbinding met het aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete