CBMC EG4 24DC/1-8A NO-C
-
Elektronische beveiligingsschakelaar
1449883
Meerkanaals, elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar met galvanische scheiding voor het beveiligen van vier verbruikers aan 24 V DC bij overbelasting en kortsluiting. Met elektronische vergrendeling van de ingestelde nominale stromen. Voor installatie op DIN-montagerails.
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Herhaalde harde kortsluitingen kunnen de smeltintegriteit van de geïntegreerde voorzekering verminderen. |
| Productfamilie | CBMC |
| bouwvorm | ééndelig moduul voor railmontage |
| aantal polen | 1 |
| aantal kanalen | 4 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Algemeen | |
| bedrijfsspanning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominale spanning | 24 V DC |
| nominale stroom IN | max. 32 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (per klempool bij doorverbinding van andere apparaten via IN+) | |
| nominale stroom IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (instelbaar of onveranderbaar per uitgangskanaal) |
| Nominale stroom (vooraf ingesteld) | 4 A configureerbaar |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| activering | EG (elektronisch - galvanisch scheiden) |
| Retourstroombestendig | max. 35 V DC |
| vereiste voorzekering | Alleen noodzakelijk, wanneer Imax van de voeding > kortsluitschakelvermogen. Geïntegreerd Fail-Safe-element. |
| 30 A (gG, via lineaire voeding van spanning voorzien, Icn ≥ 200 A) | |
| kortsluitschakelvermogen | 300 A |
| Spanningsvastheid | max. 35 V DC (belastingscircuit) |
| zekering | elektronisch |
| rendement | > 99 % |
| ruststroom I0 | typ. 75 mA |
| Vermogensdissipatie | typ. 1,8 W (tijdens nullast) |
| < 7 W (tijdens nominaal bedrijf) | |
| Moduulinitialisatietijd | 1,6 s |
| wachttijd na uitschakeling van een kanaal | 5 s (bij overbelasting / kortsluiting) |
| meettolerantie I | ± 15 % |
| temperatuur-derating | 25 A DC (bij 60 °C) |
| 28 A DC (bij 56 °C) | |
| 32 A DC (bij 52 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 5000000 h (bij 25 °C met 21% belasting) |
| 2000000 h (bij 40 °C met 34,25% belasting) | |
| 321056 h (bij 52 °C met 100% belasting) | |
| Fail Safe-element | 15 A DC (per uitgangskanaal) |
| Type contactswitch | relais, NO-contact |
| Belastingscircuit | |
| Uitschakeltijd | ≤ 10 ms (bij kortsluiting > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| Uitschakeling bij onderspanning | ≤ 17,8 V DC (actief) |
| ≥ 18,8 V DC (inactief) | |
| Uitschakeling bij overspanning | ≥ 30,5 V DC (actief) |
| ≤ 29,5 V DC (inactief) | |
| max. capacitieve belasting | 45000 µF (afhankelijk van de ingestelde stroom en de beschikbare kortsluitstroom) |
| inschakelvertraging | 0,1 s (per uitgangskanaal) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Meldcircuit |
| schakelfunctie | maakcontact |
| bedrijfsspanning | 0 V DC ... 30 V DC |
| belastingsstroom | 100 mA DC |
| hoofdstroomcircuit IN+ | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 15 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| hoofdstroomcircuit IN- | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| hoofdstroomcircuit OUT | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Meldcircuit | |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kanaal-led uit | uit (Kanaal uitgeschakeld) |
| Kanaal-led geel | brandt (Kanaal ingeschakeld, kanaalbelasting > 80 %) |
| knippert (Programmeermodus actief) | |
| Kanaal-led groen | brandt (Kanaal ingeschakeld) |
| Kanaal-led rood | brandt (kanaal uitgeschakeld, relaisfout, over- of onderspanning actief) |
| Licht tijdelijk op (Kanaal uitgeschakeld, afkoelfase 5 s, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| knippert (Kanaal uitgeschakeld, gereed voor herinschakeling, overbelastings- of kortsluitingsuitschakeling) | |
| dubbel knipperend (kanaal uitgeschakeld, overschrijding van de totale apparaatstroomgrens van 32 A) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 36 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 98 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| materiaal | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 3000 m tot 52 °C (amsl) |
| ≤ 4000 m tot 46 °C (amsl) | |
| vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Stoorvastheid voor industriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| Opmerking | Elektromagnetische compatibiliteit - Emissienormen voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
| normen/bepalingen | EN 50178 |
| Opmerking | Elektronische bedrijfsmiddelen voor gebruik in sterkstroominstallaties |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 1449883 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | CLA152 |
| Productcode | CLA152 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 184,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 167 g |
| Douanetariefnummer | 85362010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Niet van toepassing) | |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 10,8 kg CO2e |
Compatibele producten
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Apparatencodering 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Voeding 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Voeding 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Voeding 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Voeding 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Voeding 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Voeding 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Voeding 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Voeding 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Voeding 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Voeding 2903156
Uw voordelen
Eenvoudige apparaatverwisseling zonder wijziging van de inrichting door de compacte bouwvorm en de specifieke instelbaarheid
Zonder gereedschap instelbare stroomcircuits via de één-knop-bediening van de drukbare led-toetsen
Verhoogde installatieveiligheid tijdens onderhoud door vrijschakeling met galvanische scheiding
Betrouwbaar bedrijf van de installatie dankzij de gepatenteerde bewaking van de galvanische scheiding
Betrouwbaare beveiliging tegen ongewenste wijziging van de stroomwaarden dankzij de elektronische vergrendeling
Directe registratie van de bedrijfstoestand via status-led's in stoplichtkleuren
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem