ME-IO-S 55 CPU 100 7043
-
Elektronicabehuizing
1805578
Montagerailbehuizing, CPU-behuizing, met ventilatiesleuven, breedte: 53 mm, hoogte: 100 mm, diepte: 80 mm, kleur: verkeersgrijs B (vergelijkbaar RAL 7043), doorverbinding: Busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 8
Productdetails
Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
Advies | Materiaal contactpads voor directe connectors voor printplaten gegalvaniseerd goud (hard goud) |
Producttype | Complete behuizing |
Behuizingstype | Montagerailbehuizing |
Behuizingsserie | ME-IO-S |
Productfamilie | ME-IO-S.. |
uitvoering | CPU-behuizing |
Ventilatieopening aanwezig | ja |
Breedte | 53 mm |
Hoogte | 100 mm |
diepte | 80 mm |
Printplaatontwerp | |
Printplaatdikte | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Kleur (Behuizing) | verkeersgrijs B (RAL 7043) |
Kleur (Verhoogde rand) | dieporanje (RAL 2011) |
materiaal (Behuizing) | PC |
materiaal (Verhoogde rand) | POM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Oppervlakte-toestand | onbehandeld |
Trillingstest | |
testspecificatie | IEC 60068-2-6:2007-12 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | IEC 60695-2-11:2021-10 |
temperatuur | 850 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
Naaldvlamtest | |
testspecificatie | IEC 60695-11-5:2016-12 |
warmtebestendigheid/kogeldruktest | |
testspecificatie | IEC 60695-10-2:2014-02 |
temperatuur | 125 °C |
Testduur | 1 h |
kracht | 20 N |
Schokken | |
testspecificatie | IEC 60068-2-27 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 15g |
schokduur | 11 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
beschermklasse (IP-code) | |
testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Omgevingsomstandigheden | |
Max. te bereiken IP-code | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Aantal printplAatbevestigingen | 2 |
Type printplaatbevestiging | vergrendeling |
printplaatdikte | 1,2 mm ... 1,6 mm |
montagetechniek | Railmontage |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
soort verpakking | Karton |
Artikelnummer | 1805578 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ACHEBF |
Productcode | ACHEBF |
GTIN | 4067923429260 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 75 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
Uw voordelen
Eenvoudige modulemontage met 2 zijpanelen en 1 montagerail-bevestigingshendel
Hoge aansluitdichtheid met 18-polige aansluitstekker met 5 mm rastermaat
Geoptimaliseerd voor prijsgevoelige toepassingen dankzij eenvoudige bouwvorm en voorgedefinieerde module-lay-out
Applicatiespecifieke individualisatie is mogelijk dankzij bewerkbare kleppen in de CPU-module
Eenvoudige bekabeling in de module dankzij vooraf bedrukte 18-polige frontconnector
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem