EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 - Dubbele contactdoos
1263628

Dubbele contactdoos, In verticale opstelling, geïntegreerde aardlekschakelaar (GFCI klasse A), Poolbeeld type AB 15A, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: grijs, nominale spanning: 125 V AC (60 Hz), nominale stroom: 15 A, Montagerails en directe montage, normen/bepalingen: UL 508A, landcodes: USA

Productdetails









Compatibele producten