RAD-ISM-900-TX
-
Draadloos module
2867076
Zender als vervangend moduul, voor unidirectioneel, draadloos, 900 MHz-communicatiesysteem (USA)
Productdetails
| Voeding zender | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname typ. | 75 mA |
| stroomopname maximaal | 350 mA |
| Digitaal | |
| Ingangsspanningsbereik | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| schakeldrempel "0"-signaal spanning | max. 1,5 V DC |
| schakeldrempel "1"-signaal spanning | min. 5 V DC |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | stroomingang (analoge ingang) |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| ingangsweerstand stroomingang | < 150 Ω |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | spanningsingang (digitale ingang) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| schroefdraad | M3 |
| Draadloos | |
| richting | unidirectioneel |
| frequentiebereik | 902 MHz ... 928 MHz |
| Aantal kanAalgroepen | 4 |
| aantal kanalen per groep | 63 |
| zendvermogen | 1 W |
| Wireless | |
| Frequentieband | 900 MHz |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | FCC-richtlijn deel 15.247 |
| ISC-richtlijn RSS 210 | |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| elektromagnetische compatibiliteit | FCC deel 15.247 / ISC RSS 210 |
| Montage-instructie | NS 35 volgens EN 60715 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2867076 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC651 |
| GTIN | 4046356046770 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 149 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 149 g |
| Land van herkomst | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - Antenne 2867801
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Antenne 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-50-AS - Antenne 2867830
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - Antenne 2867160
-
RAD-CAB-RG58-20 - Antennekabel 2867212
-
RAD-CAB-RG213-25 - Antennekabel 2867597
-
RAD-CAB-RG213-40 - Antennekabel 2867377
-
RAD-CAB-RG213-50 - Antennekabel 2867225
-
RAD-CAB-PFP400-60 - Antennekabel 2867380
-
RAD-CAB-PFP400-80 - Antennekabel 2867393
-
RAD-CAB-PFP400-100 - Antennekabel 2867238
-
RAD-CAB-LMR600-125 - Antennekabel 2885210
-
RAD-CAB-PFP600-150 - Antennekabel 2885184
-
RAD-CAB-PFP900-200 - Antennekabel 2885197
-
RAD-CON-MCX-N-SB - Antennekabel 2867717
-
RAD-CON-SMA-N-SS - Antennekabel 2867403
-
RAD-CON-MCX-MCX-SS - Antennekabel 2867607
-
RAD-CON-MCX90-N-SS - Antennekabel 2885207
-
RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - Antenne 2885579
-
RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennekabel 2885621
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem