RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - Antennekabel
2885621

Antennebarrière, installatie: Class I, Div. 1, Grps. A, B, C, D; Class II, Div. 1, Grps. F, G, frequentiebereik: 0,3 GHz … 6 GHz, aansluiting: RSMA (male) -> MCX (male), incl. 0,7 m-aansluitkabel, UL-HazLoc-toelating

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Universele toepassing (frequentiebereik 0,3 ... 6 GHz)
Toepassing van standaardantennes in Ex-omgevingen van zone 0, 1 en 2