de producten worden uitsluitend voor de export buiten de Europese Economische Ruimte aangeboden
FLM BT BS 3
-
Draadloos module
2736770
Wireless IO-basisstation voor maximaal drie Wireless IO-deelnemers, Bluetooth V1.2; frequentieband 2,4 GHz; 1 draadloze interface; WLAN-BlackChannelList; LEM; Fieldline Modular-M12-localbusaansluiting
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Draadloos moduul |
| Productfamilie | Fieldline |
| bouwvorm | modulair |
| MTBF | 554 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 25 °C, arbeidscyclus: 21 % (5 dagen per week, 8 uur per dag)) |
| 185 jaren (Telcordia-standaard, temperatuur: 40 °C, arbeidscyclus: 34,25 % (5 dagen per week, 12 uur per dag)) |
| Programmeergegevens | |
| Lengtecode (hex) | 0C |
| ID-code (dec.) | 191 |
| procesdatakanaal | max. 24 byte |
| ingangsadressen | max. 24 byte |
| uitgangsadressen | max. 24 byte |
| parameterkanaal (PCP) | 0 byte |
| registerlengte (bus) | max. 24 byte |
| Veldbus-datatelegram | |
| vraag naar parameterdata | 24 byte |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,4 W |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluitmethode | ronde M12-connector |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) |
| voedingsstroom | < 100 mA |
| Fieldline Modular-localbus | |
| Aansluitmethode | M12-connector, B-gecodeerd |
| overdrachtssnelheid | 500 kBaud / 2 MBaud (overdrachtssnelheid is via pin 5 (voedingsspanning ULS) omschakelbaar) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| adresruimte | 3 ... 12 woorden variabel, afhankelijk van het type en aantal aangesloten Wireless-modulen |
| Antenne | |
| Aantal | 1 |
| Aansluitmethode | SMA (male) |
| Functies | |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | Australië (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) |
| Canada | |
| Rusland (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) | |
| Zwitserland | |
| Singapore | |
| Turkije | |
| USA | |
| Wireless | |
| Benaming | Bluetooth |
| aansluitmethode antenne | SMA (female) |
| frequentiebereik | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) |
| draadloze standaard | Bluetooth 1.2 |
| zendvermogen | 8 dBm (instelbaar tussen 0 dBm en 14 dBm, in stappen van 4 dB) |
| ontvangergevoeligheid | -88,00 dBm |
| aansluitbare draadloze modulen | maximaal 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 70,5 mm |
| Hoogte | 178,5 mm |
| diepte | 50 mm |
| boorgatafstand | 168 mm |
| Kleur (Behuizing) | antracietgrijs (RAL 7016) |
| Technische gegevens | |
| boorgatafstand | 168 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage, optioneel op montageplaat |
| Wandmontage | |
| Montage-instructie | Omni-antenne wordt meegeleverd |
| Artikelnummer | 2736770 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 320,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 264,84 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FLM BT DIO 8/8 M12 - Draadloos module 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Draadloos module 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussysteemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussysteemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussysteemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussysteemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussysteemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/actorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Dataconnector 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connector 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connector 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connector 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connector 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connector 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connector 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/actorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Software 2692377
-
FL WST BASIC - Software 2692254
Uw voordelen
WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallelwerking van een groot aantal Bluetooth-systemen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Zeer robuust en betrouwbaar
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem