Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL WLAN 24 AP 802-11-US - Draadloos module
2700448

WLAN-access point, voor USA en Canada, 24 V DC, PoE, IEEE 802.11 a/b/g, 2,4 GHz, 5 GHz, client-adapter, antenna diversity, web based management, 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

2,4 GHz- en 5 GHz-ondersteuning
Maximale veiligheid volgens IEEE 802.11i met AES-encryptie
Hoge trillings-, schok- en EMC-bestendigheid
Bereik enkele honderden meters*