FL WLAN 230 AP 802-11
-
Draadloos module
2884444
WLAN-access point, 230 V AC; IEEE 802.11 a/b/g; 2,4 GHz; 5 GHz, client-adapter; antenna diversity; web based management; 802.11i, WPA2, WPA-PSK, RADIUS, WEP, TKIP, AES
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Draadloos moduul |
bouwvorm | Stand-Alone |
kaart voor draadloos | |
Aantal | 1 |
uitvoering | IEEE 802.11a/b/g, 2,4 en 5 GHz tot 54 Mbit/s |
Montage-instructie | vast ingebouwd |
Voeding: moduulelektronica | |
Aansluitmethode | via COMBICON |
voedingsspanning | 230 V AC (PoE) |
voedingsspanningsbereik | 110 V AC ... 230 V AC |
voedingsstroom | 400 mA (aanbevolen zekering 2 AT) |
Ethernet | |
Interface | Ethernet |
Aantal | 1 |
Aansluitmethode | RJ45-Bus |
Antenne | |
Aantal | 2 |
Aansluitmethode | RSMA (male) |
Functies | |
bedrijfstoestanden | access point |
Configuratie | Meertalige web-gebaseerde interface (Duits/Engels) via http of https, wachtwoordbeveiligd |
automatische kanaalselectie | ja |
Quality of Service (QoS) | ja |
Virtual LAN (VLAN) support 802.1Q | ja |
veiligheid | WEP 64 bits/128 bits |
WEPplus | |
WPA TKIP | |
802.11i WPA2 (RSN,AES) | |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA group & master rekeying | |
zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
landondersteuning | Australië (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) |
België | |
Bulgarije | |
Denemarken | |
Duitsland | |
Estland | |
Finland | |
Frankrijk | |
Griekenland | |
Groot-Brittannië | |
Ierland | |
IJsland | |
Italië | |
Letland | |
Lichtenstein | |
Litouwen | |
Luxemburg | |
Malta | |
Nederland | |
Noorwegen | |
Oostenrijk | |
Polen | |
Portugal | |
Roemenië | |
Rusland (Speciale regeling: Neem a.u.b. contact op met de productmanager) | |
Zweden | |
Zwitserland | |
Singapore | |
Slowakije | |
Slovenië | |
Spanje | |
Tsjechië | |
Turkije | |
Hongarije | |
Cyprus (rep.) | |
Wireless | |
Benaming | Draadloze interface |
aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
Frequentieband | 2,4 GHz |
5 GHz | |
draadloze standaard | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
h | |
zendvermogen | 20 dBm (EIRP) |
Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g |
aansluitbare draadloze modulen | 256 (meer dan) |
Breedte | 159 mm |
Hoogte | 250 mm |
diepte | 65 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Luchtdruk (bedrijf) | 795 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 85 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | adapterplaat |
wandmontage op adapterplaat | |
Montage-instructie | externe Omni-rondstraalantenne, antenne vervangbaar |
Artikelnummer | 2884444 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNN2W1 |
Productcode | DNN2W1 |
Cataloguspagina | Pagina 124 (AX-2011) |
GTIN | 4046356122399 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 300 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 300 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
2,4 GHz- en 5 GHz-ondersteuning
Hoge trillings-, schok- en EMC-bestendigheid
Maximale veiligheid volgens IEEE 802.11i met AES-encryptie
Bereik enkele honderden meters*
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem