FL WLAN 1120
-
Draadloos module
1386091
WLAN-client, soft access point, Wi-Fi 6, met interne antennes (MIMO) voor montage in één gat, IP66/68, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11 a, b, g, n, ac, ax, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, aansluitgegevens: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, http/https, CLI, REST-API
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Draadloos moduul |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) (Alleen voor indoor-toepassingen) |
| Overspanningscategorie | II (IEC 61010-1) |
| Kaart voor draadloos | |
| uitvoering | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Montage-instructie | vast ingebouwd |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,1 W |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| Voeding: moduulelektronica | |
| Aansluittechniek | COMBICON |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | aanbevolen kabeldoorsnede: 0,75 mm² |
| aanbevolen adereindhulzen: aansluitlengte 10 mm | |
| aanbevolen krimptang: trapeziumvormig of vierkant | |
| Benaming | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| aantal polen | 3 |
| doorsnedebereik AWG | 24 ... 16 |
| voedingsspanning | 24 V DC (SELV) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| voedingsstroom | typ. 170 mA (bij Unom/ 20 °C/ max. datadoorvoer) |
| stroomopname | max. 620 mA (bij Umin/ Tmax/ max. datadoorvoer) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| steekbaar | ja |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| Antenne | |
| Aantal | 2 |
| Aansluitmethode | vast ingebouwd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | MIMO |
| versterking | 5 dBi |
| Functies | |
| Configuratie | Web based management, automatiseerbare CLI, REST-API |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| zendtoelatingen | Europa, voor andere landen zie online catalogus |
| landondersteuning | België |
| Bulgarije | |
| Denemarken | |
| Duitsland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrijk | |
| Griekenland | |
| Groot-Brittannië | |
| Ierland | |
| Italië | |
| Letland | |
| Lichtenstein | |
| Litouwen | |
| Luxemburg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Noorwegen | |
| Oostenrijk | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Roemenië | |
| Zweden | |
| Zwitserland | |
| Slowakije | |
| Slovenië | |
| Spanje | |
| Tsjechië | |
| Hongarije | |
| Cyprus (rep.) | |
| Japan | |
| China | |
| Singapore | |
| Zuid-Korea | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100/1000 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| Aantal kanalen | 1 (RJ45-poorten) |
| Wireless | |
| Benaming | Wireless LAN |
| aansluitmethode antenne | (intern) |
| Frequentieband | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| draadloze standaard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| zendvermogen | max. 20 dBm (met twee antennes) |
| Aantal drAadloze interfaces | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| aansluitbare draadloze modulen | 20 (10 per virtuele interface in AP-modus) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 62,8 mm |
| Hoogte | 36,5 mm |
| diepte | 113,2 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | opbouwafmetingen buitenzijde |
| Kleur (Behuizing) | zwart (RAL 9005) |
| materiaal bodemplaat | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal behuizing | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Opmerking | Beschermklasse in gemonteerde toestand |
| Luchtdruk (bedrijf) | 800 hPa ... 1080 hPa (tot max. 2000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (niet condenserend) |
| Mechanische test | |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 schokken |
| breedbandruis volgens EN 60068-2-64 | Categorie 1, klasse A |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | ± 6 kV |
| luchtontlading | ± 8 kV |
| Indirecte ontlading | ± 6 kV |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| frequentiebereik | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Testveldsterkte | 3 V/m |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | ±2,2 kV |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| signaal | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
| ± 1 kV (asymmetrisch) | |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Spanning | 10 V |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| testresultaat | Klasse B |
| montagetechniek | eengatsmontage |
| Montage-instructie | interne antenne |
| Artikelnummer | 1386091 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN2W4 |
| Productcode | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151762308 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 371 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 333 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 80-05-7) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-nr.: 3147-75-9) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruto gegevenssnelheid tot 2400 Mbit/s
Snelle roaming in mobiele toepassingen
Bestuurbaar via REST-API
Maximale veiligheid WPA 2/3
RJ45 met 10/100/1000 Mbit/s
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem