UWV 16 GNYE
-
Doorvoerklem
1768416
Doorvoerklem, aantal polen: 1, breedte: 12 mm, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Doorvoerklem |
Productfamilie | UWV 16 |
aantal polen | 1 |
Rastermaat | 12,1 mm |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 57 A |
nominale spanning UN | 500 V |
Nominale spanning (III/3) | 500 V |
teststootspanning (III/3) | 6 kV |
Aansluittechniek | |
Connectorsysteem | UW 10 |
nominale aderdoorsnede | 10 mm² |
Aderaansluiting buiten | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
teststift | B6 |
Striplengte | 11 mm |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Aderaansluiting binnen | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 ° |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 10 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
teststift | B6 |
Striplengte | 11 mm |
Aanhaalmoment | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
wanddikte | 1 mm...4 mm |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | vertind |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | grijs (7042) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | • Alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken. Om gevaren te herkennen en te vermijden, moet het vakpersoneel de principes van de elektrotechniek kennen. |
• Neem de hier vermelde technische gegevens en de documenten onder "Downloads" in acht. In het downloadgebied treft u belangrijke informatie aan, zoals montageaanwijzingen, technische tekeningen en 3D-gegevens. | |
• De kabelinvoertrechter is niet vingeraanrakingsveilig. Het aansluiten of losnemen van de klem mag nooit onder spanning plaatsvinden. Er moeten afdoende maatregelen worden getroffen om de aanrakingsveiligheid te waarborgen. |
Maatschets |
|
Rastermaat | 12,1 mm |
Breedte [b] | 12 mm |
Buitenafmeting | |
Hoogte [h1] | 43,15 mm |
Lengte [l1] | 39,15 mm |
Binnenafmeting | |
Hoogte [h2] | 38,31 mm |
Lengte [l2] | 29,51 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,5 mm² / massief / > 20 N |
0,5 mm² / soepel / > 20 N | |
16 mm² / samengeslagen / > 100 N | |
10 mm² / soepel / > 90 N |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
kortsluitstroomvastheid | |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
Lucht- en kruipwegen | 1. Isolatiecoördinatie | |
toepassing | zonder afstandsplaat |
testspecificatie | DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 500 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 6 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 6,3 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Gloeidraadtest | |
testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
temperatuur | 960 °C |
inwerkingsduur | 30 s |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
schokvorm | halfsinusvormig |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
Artikelnummer | 1768416 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AA1DDC |
Productcode | AA1DDC |
GTIN | 4067923380127 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 37,12 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 34,1 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141134 |
ECLASS-15.0 | 27141134 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001283 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
geen gereedschap nodig dankzij eenvoudige klikmontage op de apparaatwand
automatische compensatie voor de wanddikte maakt universele toepassing mogelijk
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem