IOA FEED-THRU/EX/BULK PACK
-
Doorvoerconnector
1433798
Grootverpakking met 32 stuks IOA FEED-THRU/EX (2906598). Doorgangsklem voor VIP I/O-marshalling-basiselementen voor het doorsturen vanaf veldsignalen of door het I/O-systeem.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Productfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| aantal kanalen | 1 |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V |
| Max. toelaatbare stroom | 1 A |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| max. stroombelastbaarheid per aftakking | 1 A |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| continue belastingsstroom | 1 A |
| stuurstroomcircuit | |
| Aansluitmethode | Pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 13 |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| ingangsspanning Ui | 30 V |
| ingangsstroom Ii | 1 A |
| Inductiviteit Li | 0 mH |
| capaciteit Ci | 0 µF |
| max. uitgangsspanning Uo | Ui |
| max. uitgangsstroom Io | Ii |
| max. uitgangsvermogen Po | Pi |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 10,3 mm |
| Hoogte | 64,2 mm |
| diepte | 72,9 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 95 % (geen condens) |
| ATEX | |
| Codering | Ex II 3G |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| Ex II (3)D [Ex ic Dc] IIIC | |
| Certificaat | Sira 16ATEX4260X |
| IECEx | |
| Codering | Ex nA IIC T4 Gc |
| Ex nA ic IIC T4 Gc | |
| Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
| [Ex ic Dc] IIIC | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificaat | IECEx SIR 16.0088X |
| FM | |
| Codering | FM 3600 |
| FM 3611 | |
| FM 3810 | |
| Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc | |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, USA | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc |
| AEx nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| CSA, Canada | |
| Codering | Ex nA ic IIC T4 Gc |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G | |
| ANSI/ISA | |
| Codering | ANSI/ISA 60079-0 |
| ANSI/ISA 60079-11 | |
| ANSI/ISA 60079-15 | |
| ANSI/IEC | |
| Codering | ANSI/IEC 60529 |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Ex-gegevens | |
| ATEX | Sira 16ATEX4260X; Ex II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 16.0088X Ex nA ic IIC T4 Gc; Ex nA IIC T4 Gc |
| TK | Class I, Zone 2, AEx nA ic IIC T4 Gc; AEx nA IIC T4 Gc Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 With connection to Class I, II, and III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Class I, Zone 2, IIC T4 |
| CSA, USA / Canada | Nonincendive: Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 Connection to Class I, II, III, Div. 2, Groups A, B, C, D, E, F, G Class I, Zone 2, (A)Ex nA IIC T4 Gc; (A)Ex nA ic IIC T4 Gc |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 1433798 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK115Z |
| Productcode | DK115Z |
| GTIN | 4063151807405 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 474,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 474,6 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Sokkelmoduul 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Sokkelmoduul 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Sokkelmoduul 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Sokkelmoduul 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Sokkelmoduul 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Sokkelmoduul 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Sokkelmoduul 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Sokkelmoduul 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Sokkelmoduul 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Sokkelmoduul 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Sokkelmoduul 1065476
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem