Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een PROFINET-netwerk. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Het apparaat is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden.
AXL E PN DIO16 M12 6M-L
-
Digitale module
1300915
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, PROFINET, M12-connector, D-gecodeerd, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP65/IP67/IP69; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 212 mm |
| diepte | 30,2 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Behuizingsmateriaal | Zinkspuitgietwerk |
| PROFINET | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | M12-connector, D-gecodeerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| aantal polen | 4 |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (met autonegotiation) |
| systeemspecifieke protocollen | PROFINET-protocollen LLDP |
| PROFINET-protocollen MRP-client | |
| PROFINET-protocollen DCP | |
| PROFINET-protocollen DCE/RPC | |
| ondersteunde protocollen | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| moduulfunctie | PROFINET-Device |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| Ondersteunde functionaliteit | FSU < 600 ms |
| I&M-functies | |
| update-rate | 1 ms |
| Device ID | 0182hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 16 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,5 mA |
| Sensorstroom per kanaal | max. 2 A (uit US) |
| Sensorstroom totaal | max. 2 A (per apparaat) |
| ingangsfiltertijd | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Filter gedeactiveerd) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| beveiliging tegen overbelasting; ja | |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -29 V ... -17 V |
| uitgangsstroom | 500 mA (per uitgang) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit US) |
| uitgangsspanningsbereik | min. US - 1 V ... max. US |
| min. belasting | 10 kΩ |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning, gebruikscategorie DC-13) |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω, bij nominale spanning) |
| gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| schakelfrequentie | max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | nee |
| signaalvertraging | max. 100 µs (bij het inschakelen) |
| max. 100 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: sensoren | |
| Benaming | Voeding logica, sensoren en actoren (US) |
| Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
| Aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 120 mA |
| max. 16 A | |
| zekering | max. 16 A |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (UA) voor andere apparaten |
| Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
| Aantal polen | 4 |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 4 mA |
| max. 16 A | |
| zekering | max. 16 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding Us) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding UA) / 24-V-voeding (logica- en sensorvoeding US) | 800 V DC, 1 min |
| Testspanning: 24-V-voeding (actorvoeding UA) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
| beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagvastheidsgraad) | |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | IEC 60068-2-60:2015 methode 4 |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 14 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Zoutsproeinevel) | |
| testnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Aantal cycli | 4 |
| Teststappen per cyclus | 2 |
| Testduur (Totaal) | 168 h |
| Teststap (Zoutnevel) | 2 h met 5 % ±0,5 % NaCl, pH-waarde 6,5...7,2 bij 35 °C ±2 K |
| Teststap (Luchtvochtigheid) | 166 h met 93 % ±3 % luchtvochtigheid bij 40 °C ±2 K |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1300915 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7NA |
| Productcode | DRI7NA |
| GTIN | 4063151545260 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 655 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 620 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-verdelers 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-verdelers 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-verdelers 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-verdelers 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-verdeler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-verdelers 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerconnector 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerconnector 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - Powerconnector 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - Powerconnector 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - Powerkabel 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - Powerkabel 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - Powerkabel 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - Powerkabel 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - Powerkabel 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - Powerkabel 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - Netwerkkabel 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netwerkkabel 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - Netwerkkabel 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Netwerkkabel 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Netwerkkabel 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - Netwerkkabel 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - Netwerkkabel 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - Connector 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - Connector 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Connector 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Connector 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/actorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/actorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connector 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
Uw voordelen
Aansluiting met M12-connectoren met push-pull-snelaansluiting of schroefaansluiting
Afbeelding conform PROFINET-specificatie V2.4 als PROFINET-device (Conformance Class C (IRT-switch))
Ondersteuning van de PROFINET-functie Fast Start Up
Ondersteuning van de PROFINET-systeemredundantie S2
Ondersteuning door PROFINET met min. 1 ms cyclustijd
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Beschermklasse IP65/67/69
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem