Dit Axioline E-apparaat kunt u via een IO-Link-A-poort op een IO-Link-master aansluiten. Met dit apparaat kunt u digitale signalen via IO-Link registreren en doorgeven. Via de IO-Link-master is toepassing binnen diverse netwerken mogelijk.
AXL E IOL DIO8 M8 3M
-
Digitale module
1480993
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, IO-Link-poorten class A: 1, aansluitmethode: M12-connector, A-gepolariseerd, aansluittechniek: 3-draads, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, IO-Link, beschermklasse: IP65/IP67/IP69; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 30 mm |
| Hoogte | 137 mm |
| diepte | 30,3 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Behuizingsmateriaal | Zinkspuitgietwerk |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 8 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M8-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-104 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,5 mA |
| ingangsfiltertijd | 1 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| beveiliging tegen overbelasting; ja | |
| IO-Link | |
| Aantal poorten | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| poorttype | class A |
| specificatie | V1.1.4 |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Overdrachtssnelheid | 230,4 kbit/s (COM3) |
| cyclustijd | 1 ms |
| Aantal procesdata | 3 byte (ingang) |
| 1 byte (Uitgang) | |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M8-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-104 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom | max. 500 mA (per uitgang) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
| gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| schakelfrequentie | max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | nee |
| signaalvertraging | max. 100 µs (bij het inschakelen) |
| max. 100 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
| overstroomuitschakeling | vanaf 700 mA |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| IO-Link | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: IO-Link | |
| Benaming | IO-Link-poort-voeding (L+) |
| nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| nominale stroom per moduul | typ. 30 mA |
| stroomopname | max. 800 mA (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| Voeding: sensoren | |
| Benaming | Voeding sensoren (uit L+) |
| stroomopname | max. 800 mA (per poort) |
| max. 800 mA (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) | |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (uit L+) |
| Aansluitmethode | M8-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-104 |
| aantal polen | 3 |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 4 A (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24-V-voeding L+ (IO-Link) / functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aansluitmethode | M8-connector |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
| beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagvastheidsgraad) | |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | IEC 60068-2-60:2015 methode 4 |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 14 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Zoutsproeinevel) | |
| testnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Aantal cycli | 4 |
| Teststappen per cyclus | 2 |
| Testduur (Totaal) | 168 h |
| Teststap (Zoutnevel) | 2 h met 5 % ±0,5 % NaCl, pH-waarde 6,5...7,2 bij 35 °C ±2 K |
| Teststap (Luchtvochtigheid) | 166 h met 93 % ±3 % luchtvochtigheid bij 40 °C ±2 K |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1480993 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7MF |
| Productcode | DRI7MF |
| GTIN | 4063151900076 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 253,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 253,9 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Gereedschap 1208474
-
PROT-M8 - Borgschroef 1682540
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
NF PD IOL R - Inductieve koppeling 1736165
-
NF PD IOL B - Inductieve koppeling 1736167
-
SACC-M 8MS-3PL-M - Connector 1482516
-
SACC-M 8MR-3PL-M - Connector 1482521
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1681664
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1681693
-
SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel 1681923
-
SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR - Sensor-/actorkabel 1681965
-
SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR/M 8FR - Sensor-/actorkabel 1682087
-
SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS - Sensor-/actorkabel 1682045
-
EML (10X4)R - Etiket 0815583
Uw voordelen
Aansluiting op een IO-Link-Master met M12-connector (A-gecodeerd, 4-polig)
Type A-poort
IO-Link-specificatie V1.1.4
Aansluiting van max. 8 in-/uitgangen met M8-connectors (A-gepolariseerd, 3-polig)
Diagnose- en statusindicaties
Afzonderlijke kanaaldiagnose
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Opgeslagen moduultypeplaatje
Beschermklasse IP65/67/69
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem