Dit Axioline E-apparaat kunt u via een IO-Link-B-poort op een IO-Link-master aansluiten. Met dit apparaat kunt u digitale signalen via IO-Link registreren en doorgeven. Via de IO-Link-master is toepassing binnen diverse netwerken mogelijk.
AXL E IOL DIO8/8 M12 6M
-
Digitale module
1480997
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, IO-Link-poorten class B: 1, aansluitmethode: M12-connector, A-gepolariseerd, aansluittechniek: 5-draads, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 16, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 3-draads, IO-Link, beschermklasse: IP65/IP67/IP69; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 184 mm |
| diepte | 30,3 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Behuizingsmateriaal | Zinkspuitgietwerk |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 16 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -3 V ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,5 mA |
| ingangsfiltertijd | 1 ms |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| beveiliging tegen overbelasting; ja | |
| IO-Link | |
| Aantal poorten | 1 |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 5-draads |
| poorttype | class B |
| specificatie | V1.1.3 |
| polariteitsbeveiliging | ja |
| Overdrachtssnelheid | 230,4 kbit/s (COM3) |
| cyclustijd | 1 ms |
| Aantal procesdata | 5 byte (ingang) |
| 2 byte (Uitgang) | |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 16 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom | max. 500 mA (per uitgang) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω, bij nominale spanning) |
| gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| schakelfrequentie | max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | nee |
| signaalvertraging | max. 100 µs (bij het inschakelen) |
| max. 100 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
| overstroomuitschakeling | vanaf 700 mA |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| IO-Link | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: IO-Link | |
| Benaming | IO-Link-poort-voeding (L+) |
| nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| nominale stroom per moduul | typ. 30 mA |
| stroomopname | max. 4 A (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| Voeding: IO-Link | |
| Benaming | IO-Link-poort-voeding (P24) |
| nominale voedingsspanning randapparatuur | 24 V DC (Wordt via de IO-Link-interface van de IO-Link-Master ter beschikking gesteld.) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| nominale stroom per moduul | typ. 30 mA |
| stroomopname | max. 4 A (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via P24 in acht) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| Voeding: sensoren | |
| Benaming | Voeding sensoren (uit L+) |
| stroomopname | max. 800 mA (per poort) |
| max. 800 mA (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via L+ in acht) | |
| Voeding: sensoren | |
| Benaming | Voeding van de sensoren (uit P24) |
| stroomopname | max. 800 mA (per poort) |
| max. 800 mA (per apparaat, neem de beschikbaar gestelde stroom van de IO-Link-Master via P24 in acht) | |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (uit L+) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| aantal polen | 5 |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 4 A |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (uit P24) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| aantal polen | 5 |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 4 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24-V-voeding L+ (IO-Link) / functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24V-voeding P24 / 24V-voeding L+ (IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24V-voeding P24 / functionele aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
| beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagvastheidsgraad) | |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | IEC 60068-2-60:2015 methode 4 |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 14 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Zoutsproeinevel) | |
| testnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Aantal cycli | 4 |
| Teststappen per cyclus | 2 |
| Testduur (Totaal) | 168 h |
| Teststap (Zoutnevel) | 2 h met 5 % ±0,5 % NaCl, pH-waarde 6,5...7,2 bij 35 °C ±2 K |
| Teststap (Luchtvochtigheid) | 166 h met 93 % ±3 % luchtvochtigheid bij 40 °C ±2 K |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1480997 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7NF |
| Productcode | DRI7NF |
| GTIN | 4063151898878 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 548 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 509 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
UCT-EM (20X9) - Inklikschildjes 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-verdelers 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-verdelers 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-verdelers 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-verdelers 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - Sensor-/actorkabel 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - Sensor-/actorkabel 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - Sensor-/actorkabel 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - Sensor-/actorkabel 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - Connector 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - Connector 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - Connector 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - Connector 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - Connector 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - Connector 1424657
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connector 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connector 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connector 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connector 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connector 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connector 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
NF PD IOL R - Inductieve koppeling 1736165
-
NF PD IOL B - Inductieve koppeling 1736167
Uw voordelen
Aansluiting op een IO-Link-master met M12-connector (A-gepolariseerd, 5-polig)
Type-B-poort
IO-Link-specificatie V1.1.3
Aansluiting van max. 16 in-/uitgangen met M12-connectors (A-gepolariseerd, 5-polig)
Diagnose- en statusindicaties
Afzonderlijke kanaaldiagnose
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging van de sensorvoeding
Opgeslagen moduultypeplaatje
Beschermklasse IP65/67/69
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem