Het Axioline E-moduul is bestemd voor toepassing in een EtherCAT®-netwerk. Het moduul is bedoeld voor de registratie en uitvoer van digitale signalen. Het apparaat is geschikt voor toepassingen zonder schakelkast onder ruwe industriële omgevingsomstandigheden. EtherCAT® is een geregistreerd handelsmerk en een gepatenteerde technologie in licentie gegeven door Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
AXL E EC DI8 DO8 EF M12 6M-L
-
Digitale module
1504557
Axioline E, Digitaal in-/uitgangsmoduul, EtherCAT®, M12-connector, D-gecodeerd, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, aansluittechniek: 4-draads, digitale uitgangen: 8, 24 V DC, 2 A, aansluittechniek: 3-draads, beschermklasse: IP65/IP67/IP69; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 212 mm |
| diepte | 30,2 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| montagetechniek | schroefmontage |
| Kleur (Behuizing) | zinkkleurig |
| Behuizingsmateriaal | Zinkspuitgietwerk |
| EtherCAT® | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | M12-connector, D-gecodeerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| aantal polen | 4 |
| overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s (met autonegotiation) |
| EtherCAT® | |
| apparaattype | EtherCAT®-subdevice |
| systeemspecifieke protocollen | mailbox-protocollen CAN application protocol over EtherCAT® |
| mailbox-protocollen File access over EtherCAT® | |
| specificatie | ETG.1000 V1.02 |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | IEC 61131-2 type 1 en 3 |
| Aantal ingangen | 8 |
| kabellengte | max. 30 m (naar de sensor) |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 4-draads |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| nominale ingangsspanning UIN | 24 V DC |
| nominale ingangsstroom bij UIN | typ. 2,5 mA |
| Sensorstroom per kanaal | max. 2 A (uit US) |
| Sensorstroom totaal | max. 2 A (per apparaat) |
| ingangsfiltertijd | 3000 µs |
| 1000 µs (Default) | |
| < 100 µs (Filter gedeactiveerd) | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| beveiliging tegen overbelasting; ja | |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Push-pull-snelaansluiting volgens IEC 61076-2-010 of schroefaansluiting volgens IEC 61076-2-101 |
| Aansluittechniek | 3-draads |
| Aantal uitgangen | 8 |
| beveiligingsschakeling | beveiliging tegen overbelasting; ja |
| kortsluitbeveiliging; ja | |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -2 V ... -1 V |
| uitgangsstroom | 2 A (per uitgang) |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC (uit UA) |
| uitgangsspanningsbereik | min. UA - 1 V ... max. UA |
| min. belasting | 10 kΩ |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 1 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 48 VA (1,2 H, 12 Ω, bij nominale spanning, gebruikscategorie DC-13) |
| nom. ohmse belasting | 48 W (12 Ω, bij nominale spanning) |
| gedrag bij overbelasting | uitschakelen met automatische herstart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| schakelfrequentie | max. 1 per seconde (bij inductieve nominale belasting) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | nee |
| signaalvertraging | max. 100 µs (bij het inschakelen) |
| max. 100 µs (bij het uitschakelen, met ten minste 50 mA belastingsstroom) | |
| overstroomuitschakeling | min. 2,2 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | < 1 mA |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Axioline E |
| bouwvorm | Stand-alone |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Voeding: sensoren | |
| Benaming | Voeding logica en sensoren (US) |
| Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
| Aantal polen | 5 |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 65 mA |
| max. 16 A | |
| zekering | max. 16 A |
| Voeding: actoren | |
| Benaming | Voeding van de actoren (UA) |
| Aansluitmethode | M12-connector, L-gepolariseerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Schroefaansluiting conform IEC 61076-2-111 |
| Aantal polen | 5 |
| voedingsspanning | 24 V DC (nominale spanning) |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 50 mA |
| max. 16 A | |
| zekering | max. 16 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 24 V-voeding (logica- en sensorvoeding Us) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (actorvoeding UA) / 24-V-voeding (logica- en sensorvoeding US) | 800 V DC, 1 min |
| Testspanning: 24-V-voeding (actorvoeding UA) / functionele aarde | 800 V DC, 1 min |
| Aansluitmethode | M12-connector |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Uitgebreid, zie hoofdstuk “Toepassing onder extreme omgevingsomstandigheden” in het datablad) | |
| beschermklasse | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Slagvastheidsgraad) | |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (geen condens) |
| Mechanische test | |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Continue schoktest volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | IEC 60068-2-60:2015 methode 4 |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 14 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Zoutsproeinevel) | |
| testnorm | DIN EN 60068-2-52 |
| Aantal cycli | 4 |
| Teststappen per cyclus | 2 |
| Testduur (Totaal) | 168 h |
| Teststap (Zoutnevel) | 2 h met 5 % ±0,5 % NaCl, pH-waarde 6,5...7,2 bij 35 °C ±2 K |
| Teststap (Luchtvochtigheid) | 166 h met 93 % ±3 % luchtvochtigheid bij 40 °C ±2 K |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Artikelnummer | 1504557 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI7NE |
| Productcode | DRI7NE |
| GTIN | 4063151961749 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
Compatibele producten
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststof schildje 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
PROT-M12 SH - Borgschroef 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-verdelers 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y-verdelers 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y-verdelers 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y-verdelers 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y-verdelers 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H-verdeler 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y-verdelers 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerconnector 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - Powerconnector 1151390
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL SH - Powerconnector 1080233
Uw voordelen
Aansluiting met M12-connectoren met push-pull-snelaansluiting of schroefaansluiting
Afbeelding volgens de EtherCAT®-specificatie als EtherCAT®-subdevice
Ondersteuning van EtherCAT® met min. 100 μs cyclustijd
Ondersteuning van de EtherCAT®-functie Hot Connect
Automatische adressering: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Identificatie: Configured Station Alias
Ondersteunde mailbox-protocollen CoE, FoE
Ondersteunde synchronisatiemodi: DC, SM
Overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
Kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
Beschermklasse IP65/67/69
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem