IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
Decentraal I/O-moduul
2734905
Digitaal in-/uitgangsmoduul voor INTERBUS; glasvezeltechniek met 2 Mbaud, acht ingangen (24 V DC), vijf relaisuitgangen (12 V AC tot 440 V AC, maximaal 2 A), sensoraansluiting via 5-polige M12-bussen, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67
Productdetails
| Breedte | 185 mm |
| Hoogte | 193 mm |
| diepte | 138 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | met busaansluiting-connectoren en montageplaat |
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| INTERBUS | |
| Aansluitmethode | Glasvezelkabel (polymeervezel 980/1000 µm) |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Glasvezel |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 3 |
| ID-code (hex) | 03 |
| Lengtecode (hex) | 09 |
| Lengtecode (dec) | 9 |
| procesdatakanaal | 8 Bit |
| ingangsadressen | 1 byte |
| uitgangsadressen | 1 byte |
| Registerlengte | 1 byte |
| Digitaal: | |
| benaming ingang | Digitale ingangen |
| beschrijving van de ingang | Spanningsingang 230 V AC tot 400 V AC |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
| ingangsspanning | 24 V |
| 230 V (1 signaal 230 V AC tot 400 V AC) | |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | -30 V ... 5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 15 V ... 32 V |
| vertragingstijd bij signaalwisseling van 0 naar 1 | 2,2 ms |
| vertragingstijd bij signaalwisseling van 1 naar 0 | 3,3 ms |
| beveiligingsschakeling | elektronische kortsluit-/overbelastingsbeveiliging |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Aantal uitgangen | 5 |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | 10 Hz |
| Productfamilie | Ruggedline |
| bouwvorm | blokgewijze bouwvorm |
| aantal kanalen | 13 |
| Voeding: moduulelektronica | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 32 V DC (inclusief rimpel) |
| voedingsstroom | typ. 120 mA (plus sensorstroom) |
| Rimpel | max. 3,6 Vtt binnen het toelaatbare spanningsbereik |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: Tussen US1 en US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Tussen US1 en aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Tussen US2 en aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Tussen US1 en relaiscontacten | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Tussen US2 en relaiscontacten | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: Tussen relaiscontacten en aarde | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Aansluitmethode | Lichtgeleiderkabel |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP65/IP67 |
| Opmerking | Sluit de niet-gebruikte steekplaatsen/aansluitingen af, om de beschermklasse te waarborgen. |
| Luchtdruk (bedrijf) | 860 hPa ... 1080 hPa (tot max. 1500 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 100 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Artikelnummer | 2734905 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRI517 |
| GTIN | 4017918948351 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.037 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3.500 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Busaansluitconnector 2731076
-
IBS RL AP - Montage-onderdeel 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Coderingsschild 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Connector 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Glasvezelkabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Glasvezelkabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelset 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
Uw voordelen
M12-connector voor digitale ingangen
Ruggedline-connector voor INTERBUS met Fiber Optic en voeding
COMBICON-connector voor relaisuitgangen
Uitgebreide diagnosefuncties
Robuuste metalen behuizing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem