VS-M12MS-IP20-93R-LI/2,0 - Netwerkkabel
1416242

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, connector recht M12, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 2 m

Productdetails








Compatibele producten