VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 - Netwerkkabel
1407932

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-steker/IP67, grijs op RJ45-steker/IP20, line, lengte: 5 m

Productdetails









Compatibele producten